Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Novoferm
Novospeed Thermo
Novoferm
Novospeed Thermo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100020001782011
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
1/5
Tilausnumero
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
Detaljitaso
LOD
Min. ylätila
FR [mm]
Vapaa leveys
B [mm]
Vapaa korkeus
H [mm]
Alu -lamellin korkeus
HAL [mm]
Ulkopinnan väri
COLOUROUT
Sisäpinnan väri
COLOURIN
Ikkunatyyppi
WT
Versio
TYPE
Moottorin sijainti
MOTOR
Pintakäsittely
MS [m2]
Avautumisnopeus
OS [m/s]
Sulkeutumisnopeus
CS [m/s]
Oviverhon paino
CW [g/m2]
Lamellipaksuus
CT [mm]
1
2
Thermo Spiral (1000-2000---178-178-)
Arkkitehtuuri
350
1100
1000
2000
366
Ei varusteita
ALU -lamelli, 1 x lasitus
vasen
2.0
1.1
0.5
28
40.0
Thermo S600 (1000-2000---178-178-)
Arkkitehtuuri
350
600
1000
2000
366
Ei varusteita
ALU -lamelli, 1 x lasitus
vasen
2.0
1.1
0.5
28
40.0
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Novoferm
- Novospeed Thermo
Tilausnumero
Thermo Spiral (1000-2000---178-178-)
Viimeisin muutos
24.02.2025 07:08:10
Yksikkö
Avainsanat
Novospeed
Thermo
Luokitukset
By BIM categories
BIM_DOORS Doors
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Thermo Spiral (1000-2000---178-178-)
IFC4
IFC4_IFCDOOR Door Set
Revit
RVT_METDOOR (Metric) Door
Height (Object)
2000
Width (Object)
1000